เผยแพร่สินค้าของคุณ
Supply air ventilation unit SAU EC
Östberg

Supply air ventilation unit SAU EC

  • An insulated supply air unit with circular connections.
  • Designed to provide a comfortable indoor climate with controlled heating and filtered, clean air.
  • The unit has an external control unit for operating and to preset the required temperature as well as monitor the unit’s status.
  • Low sound level, high operating reliability and provides clean indoor air.
  • Operational in both 50 and 60 Hz.
  • Comes with Modbus communication via RS485 as standard.
  • Comes complete with filter, fan, duct sensor and eletrical heater as standard.
  • Airflow is generated by a silent radial fan with EC motor, impeller with backward curved blades.
  • The fan house and impeller is easy to clean.
  • Comes with filter ISO ePM1 50% as standard. The filter is very easy to change.
  • Duct connections are equipped with rubber seals.
  • The unit is constructed from galvanized steel sheet and insulated with an easy to clean 30 mm fiberglass.
  • For placement in warm or cold areas.
สเปคสินค้า
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sau-ec
  • Product familyAir handling unit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Supply air units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationFan
  • รหัส ETIMEC011013
  • ชื่อ ETIMDuct fan
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
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (16)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)