RapidFlex® 993
With increased wind load capability and available in larger sizes.
RapidFlex® Model 993 is a strutted, exterior heavy-duty high speed fabric door with independently tested wind load of up to 19.5 psf*. Its industry-leading standard safety features include reversing edge, two sets of infrared obstruction detection sensors and door stop device.
Perfect for parking garages, manufacturing, warehouse and distribution facilities.
Engineered For High Cycles
Our RapidFlex® Model 993 high speed exterior fabric door has a springless design for minimal interruption and maintenance, a direct-mounted gear drive which minimizes wear and tear, and features a variable frequency drive which eliminates sudden jolts when door is started or stopped.
Rugged Construction
This high speed door is made of a durable curtain material that's made of 3 layers of PVC-coated polyester and 2 layers of polyester weave. It also features a strutted design, which helps to reduce curtain deflection and makes it quick to replace damaged sections.
Low Maintenance
Our RapidFlex® Model 993 high speed door is a low maintenance solution with a break-away design that features impact detection and push button self-repair. Also, it's plug and play wiring doesn't require the need of a licensed electrician.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |