เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated Wind Load Sectional Door - 423
Overhead Door™ Brand

Insulated Wind Load Sectional Door - 423

​​​​​​​​​Model 423 is a insulated door featuring Miami-Dade certifications for static pressures and impact with a R-value of 7.6. Constructed of 20-gauge steel and designed with 4” horizontal struts to enhance door strength.​​​

BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.

สเปคสินค้า
  • Standard Features

    Standard max width: 14'2" (4318 mm)

    Standard max height: 24'1" (7341 mm) ​

    R-value: 7.6

    Warranty: 1 year limited

    Nominal thickness: 2" (51 mm)

    Exterior steel: 20-gauge galvanized steel

    Exterior surface: ribbed

    Interior color: white

    Struts: 4" horizontal strut (doors over 10'2" wide)

    Standard springs: 10,000 cycle

    Standard track: 2" (51 mm)

    Weather stripping: flexible PVC bottom with retainer

    Joint profile: tongue-and-groove

    Wind load: certified to meet Miami-Dade wind load requirements

    Door Options

    • Chain hoist operation​
    • Motor operation
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Safety edges
    • Safety photo eyes
    • Impact glazing 12” x 10”
    • Security locks
    • Exhaust ports
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.insulated-wind-load-sectional-doors-423
  • Product familyCommercial Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wind Load
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
  • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors