The Model 780CD rolling sheet door is designed to fit openings up to 16' by 16' (4877 mm by 4877 mm) with ease, versatility, and good looks. The Model 780CD is designed for heavy-usage environments where a high wind load-rated door is not required. Like the Model 790CW, this heavy-duty door is fabricated of high strength, 26-gauge galvanized steel curtain sections for superior performance. It also features our innovative quick-connect components that allow quick and easy assembly without sacrificing stability or durability. Stepped counterbalance rings and a unique curtain profile minimize nesting. The universal guide design further simplifies installation by allowing mounting directly to concrete, masonry, steel or wood jambs. Additional standard features such as dual rub strips on both edges of guide and a flexible webbing on both front edges of the curtain to minimize nesting ensure that the Model 780CD will provide long-lasting, lower-cost performance for years to come.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |