The RapidGrille® AP security grille system Model 676 was developed to supply advanced performance in industrial, security and general commercial applications where tenants’ security, long term asset value and minimized interruption to facility access are primary concerns. The RapidGrille® AP systems’ advanced performance design answers the demand for more in reliability, durability and efficiency. Ideal applications include the following: parking garage facilities, industrial manufacturing facilities, government facilities and public facilities.
Advanced performance and safety features
The RapidGrille® Advanced Performance Security Grille provides facilities with maximized air movement and visual access while delivering more safety features than a standard security grille. The reliable springless design and operation provides reliable performance and asset longevity. This grille system’s design delivers additional safety features with built-in braking mechanism, photoelectric sensors with commercial grade guards, wireless self-monitoring sensing edge and motor cover. The NEMA 4X control panel provides built-in cycle counter and timer to close function allowing for ease of operation while providing rich system diagnostics.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |