The Thermacore® Model 592 offers superior thermal efficiency for heavy-duty applications. It is an ideal choice for applications that demand the highest levels of thermal efficiency, air infiltration, and wind load resistance.
With an R-value of 17.5 (3.09 W/m2) a U-value of .057 (.324 m2/W), and one of the best overall air infiltration ratings in the industry, the Thermacore® Model 592 is one of the most thermally efficient door system in its class.
The Thermacore® product line features steel-polyurethane-steel panel construction which provides a thermal barrier that withstands extremely hot or cold climates and the most demanding environmental requirements.
The Model 592 has 2" (51 mm) thick, extra heavy-duty sections that are available in standard sizes up to 40'2" and 32'1" (12,243 mm and 9,779 mm) to fit the broadest range of applications.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |