เผยแพร่สินค้าของคุณ
Integrated OWA lighting
Integrated OWA lighting
Integrated OWA lighting
Integrated OWA lighting
Integrated OWA lighting
Integrated OWA lighting

    Integrated OWA lighting

    Lifecycle building management requires maximum efficiency from all building functions, for the entire life of the building. This sees ceilings taking on new tasks.

    Ceilings fitted with modern LED lights improve a building’s energy balance and are effective at lighting even large spaces. 

    The individual light fixtures can be freely combined with each other to create a variety of surface designs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.integrated-owa-lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
    • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)