เผยแพร่สินค้าของคุณ
Janus Constellation
Janus Constellation

    Janus Constellation

    The Janus Constellation ceiling tile provides good room acoustics along with high sound insulation. Ceiling cavity noise is also efficiently absorbed. The tiles can be installed quickly and easily using elements from the OWAconstruct range. For repair and inspection work, the ceilings are easy to open and close without affecting their good sound insulation properties. Janus is also available in the Cosmos/N surface version.

    สเปคสินค้า
    • Mineral tile Janus Constellation

      Name: OWAcoustic mineral tile Janus Contellation

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 15 cliq


      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Janus Constellation

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge

      Thickness: 33 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,65

      NRC = 0,65

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 49 dB

      CAC = 49 dB

      Humidity resistance: bis 95% RH

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Janus-Constellation
    • Product familyMineral ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exposed systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationCeiling
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClass Number23-15 19 15 11 11
    • OmniClass TitleAcoustical Ceiling Tile