เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rd1522 Metal ceiling
Rd1522 Metal ceiling

    Rd1522 Metal ceiling

    Metal ceilings from OWA use a fascinating material with plenty of design potential. Standard cassettes, panels, special formats – combine creative space concepts with outstanding acoustic, climate and hygiene properties. OWAtecta metal tiles are available with different perforation patterns: from coarse to very fine perforations depending on acoustic requirements and required style.

    สเปคสินค้า
    • Metal tile Rd1522

      Name: OWAtecta metal tile Rd1522

      Collection: OWAtecta collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 22, S 32, S 32L, S 33, S 45

      Technical data:

      Tiles made of galvanised sheet steel in accordance with DIN EN 13964

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)


      Design: Rd1522


      Colour: white, powder-coated

      Light reflection: approx. 61 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 01, bevelled

      Thickness: 0,6 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,70

      NRC = 0,70

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 18 - 47 dB


      Humidity resistance: up to 70% RH

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Rd1522-Metal
    • Product familyMetal ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationCeiling
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Metal Pan Ceilings