Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® Half-Inch Extruded Polystyrene (XPS) insulation is a closed-cell, moisture resistant rigid foam board well suited to meet the need for thin, rigid foam insulation sheathing.
FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® HalfInch XPS insulation is designed for residing applications and provides a flat, smooth surface for the installation of siding. It provides an R-value of 3.0, much higher than other residing underlayments, which maximizes and improves energy efficiency, especially in older homes.
FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® Half-Inch XPS insulation offers superior resistance to moisture for long-term thermal performance and is easy to cut without the need for special tools. Strong, yet lightweight, 2 feet by 8 feet and four feet by 8 feet panels mean fast and easy installation with nails or staples for labor-saving efficiency.
FOAMULAR® NGX® Half-Inch XPS insulation contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |