เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® LT30/LT40 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are suitable for cold storage floors. Durable FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS perform well under cold storage concrete floor slabs.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS insulation’s resistance to water absorption and water vapor transmission allows it to maintain low thermal conductivity in the presence of the severe water vapor characteristics of cold storage applications.

FOAMULAR® NGX® LT30/LT401 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FOAMULAR_NGX_LT40-25x48x96-Square_Edge
  • Product familyFOAMULAR® NGX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FOAMULAR® NGX
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)96
  • กว้าง (นิ้ว)48
  • ความลึก (นิ้ว)2.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • รหัส ETIMEC000406
  • ชื่อ ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoam Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation