เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOAMULAR® NGX™ F-150-1.5x48x96-Scored Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ F-150-1.5x48x96-Scored Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 150 Extruded Polystyrene XPS Rigid Foam Insulation is a closed-cell, moisture resistant rigid foam board well suited to meet the need for a wide variety of building applications.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 150 Extruded Polystyrene XPS Rigid Foam Insulation is great for many residential and commercial construction above-grade applications, such as wall furring, cavity wall, sheathing, and other applications.

FOAMULAR® NGX® 150 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FOAMULAR_NGX_F_150-15x48x96-Scored_Square_Edge
  • Product familyFOAMULAR® NGX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FOAMULAR® NGX
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)96
  • กว้าง (นิ้ว)48
  • ความลึก (นิ้ว)1.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • รหัส ETIMEC000406
  • ชื่อ ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoam Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation