เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOAMULAR® NGX™ Insul-Drain-2.25x48x96-Tongue & Groove
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ Insul-Drain-2.25x48x96-Tongue & Groove

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® boards are extruded polystyrene (XPS) products that incorporate the features of insulation, drainage, and protection board in a single product. It’s easy to install, without the need for special tools or equipment, and the product’s compressive strength and long-term moisture-resistance properties mean years of reliable performance on below-grade foundation walls even under extremely harsh conditions. Precision-cut channels drain water from vertical foundation walls while completing the total insulation envelope. 

FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FOAMULAR_NGX_Insul_Drain-225x48x96-Tongue_and_Groove
  • Product familyFOAMULAR® NGX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FOAMULAR® NGX
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)96
  • กว้าง (นิ้ว)48
  • ความลึก (นิ้ว)2.25
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • รหัส ETIMEC000406
  • ชื่อ ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoam Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation