เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOAMULAR® NGX™ Project Panel-1x24x24-Tongue & Groove
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ Project Panel-1x24x24-Tongue & Groove

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® Project Wall Panels are extruded polystyrene (XPS) boards designed to fit in 16" on center or 24″ on center wood stud cavities providing an R-7.5. They are great for insulating unfinished basements and garage walls (must be covered by a 15 minute thermal barrier like gypsum drywall). The Owens Corning patented Hydrovac® process technology makes the unique closed-cell structure of FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS highly resistant to moisture, strong, easy to cut and shape, and it remains dimensionally stable over time.

FOAMULAR® NGX® Project Panels contain the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a greater than 80% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FOAMULAR_NGX_Project_Panel-1x24x24-Tongue_and_Groove
  • Product familyFOAMULAR® NGX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FOAMULAR® NGX
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24
  • กว้าง (นิ้ว)24
  • ความลึก (นิ้ว)1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • รหัส ETIMEC000406
  • ชื่อ ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoam Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation