GYPSUM PANEL FOR EXTERIOR CEILING APPLICATIONS
Exterior Soffit is designed for use in areas such as exterior soffits, open porches, walkways, carport ceilings, and similar installations in commercial and residential construction with indirect exposure to environmental conditions. The panel is formulated to provide structural and environmental durability, a requirement in outdoor environments. 1/2” regular is used in construction not requiring a fire-resistance rating. 1/2” Super C, 5/8” Type X, and 5/8” Type C panels are UL Certified per required testing for fire-resistance, surface burning characteristics, and non-combustible gypsum core. 5/8” Type C and 1/2” Super C are proprietary Type X panels manufactured to provide enhanced fire-resistance.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |