เผยแพร่สินค้าของคุณ
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
    Pablo Designs

    BELMONT PENDANT

    The Belmont Pendant Collection was a collaborative creation with designer Brad Ascalon re-envisioning the traditional fabric shade lamp but with the warmth and preciousness of hand crafted furniture. Belmont’s iconic, yet reductive form creates a natural canvas for displaying an exquisite array of textiles from premium wool to colorful woven fabrics that can be paired with a solid crafted oak wood armature. Belmont can be hung individually or in stunning groupings to provide warm and comfortable illumination to complement any residential, contract, or hospitality setting. Please see the Belmont Floor and Table to view the rest of the collection.
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: Wood: Oak Fabric: Silverdale, Charcoal, White MATERIALS: Fabric Shade Solid Oak Details Fabric Cord PMMA Diffuser Steel Canopy FEATURES: Fully Dimmable Matching Wood Canopy Cover SPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, 277V 50-60Hz (277V available on special order only) Power Consumption: 30W Color Temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 3000 Lumens Color Rendition Index: 95 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Field cuttable) BULB TYPE: 2x A19 15W LED | 2700K | 1600 Lumens (per bulb) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.belmont-pendant
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ