เผยแพร่สินค้าของคุณ
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
    Pablo Designs

    BELMONT TABLE & FLOOR

    Belmont's iconic raceway shade form is lined with premium felted wool or premium woven white fabric that floats over a majestic trio of solid wood posts (floor model) or a solid wood base that echoes the shade form (table model). Perfectly suited for residential and hospitality environments alike, Belmont Floor and Table are offered in three luxurious shade colors with two rich wooden finishes. Please see the Belmont Pendant to view the rest of the collection.
    สเปคสินค้า
    • Finishes (Shade): White Silverdale Charcoal Finishes (Legs): Oak Walnut MATERIALS: Fabric Shade Solid Hardwood Legs Brass Hardware Fabric Cord Aluminum Stem Ceramic Socket FEATURES: Fully Dimmable SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 50/60Hz Power Consumption: 30W (2x 15W LED bulbs) Color Temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 3200 Lumens Color Rendition Index: 95 CRI Cord Length: 9’ (2.74m) Bulb Type: 2x A19 15W LED | 2700K | 1600 Lumens (per bulb)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.belmont-table-floor
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)