เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
    Pablo Designs

    BOLA DISC TABLE

    Bola Disc Table's iconic silhouette is defined by its elegant chromed stainless steel disc shade positioned at 45 degrees while elevated by an opaline glass globe diffusor that appears to float over its marble cylinder base. The shade can be rotated 360 degrees to provide multiple lighting possibilities allowing its friendly asymmetric design to cast both direct and indirect light where you need it most. This distinctly iconic design is perfectly suited for desks, bedside stands, and reading nooks. Bola Disc Table also features full-range dimming via a discreet push button switch and is available in a variety of exquisite base and shade combinations in marble and polished stainless steel.
    สเปคสินค้า
    • Finishes (Disc): Gunmetal Chrome Brass Finishes (Base): Carrara White Marble Marquina Black Marble Materials: Marble base Stainless Steel shade Opal glass globe Fabric cord Features: 360 shade rotation Fully dimmableSpecifications: Voltage: 120V-240V 60Hz Power consumption: 8W Color temperature: 2700K Luminosity: 560 Lumens Luminaire efficacy: 57 Lumens/Watt Color Rendition Index: 95 CRI ADA compliant Title 20 compliant 50K hour lifespan Cable length: 8’ (244cm) 1 year warranty BULB TYPE: LED COB CERTIFICATIONS: ETL, CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bola-disc-table
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)