เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
    Pablo Designs

    BOLA LANTERN

    Based on the Bola Sphere Table 8, the Bola Lantern adds a premium leather handle and a rechargeable battery that enables a level of portability new to the Bola Family. Bola Lantern’s size and stature give a sense of presence that’s unfound with portables, while maintaining the lightness associated with the floating orbs that are Bola. Discs are available in chrome, brass, gunmetal, and matte black. The leather handles are available in a natural vegetable tanned leather and black. Battery life ranges from 10-400 hours depending on light intensity. Bola Lantern produces 280 Lumens of warm ambient light. Designer: Pablo Pardo + Pablo Studio 2021 AWARDS: 2022 European Product Design Award
    สเปคสินค้า
    • Finishes: Black/Gunmetal Black/Matte Black Black/Brass Tan/Matte Black Tan/Chrome Tan/Brass MATERIALS: Steel base Stainless Steel Reflector Opal glass globe Leather Handle FEATURES: 4-stage step dimming and full range dimming 10-400hr battery life 6hr charge time (using 10W USB-A block, not included) USB charging cable included IP Rating: IP20 SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 3.2W Color Temperature: 2700-1800K Warm Dim Luminosity: 280 Lumens Color Rendition Index: 95 CRI Cord Length: 6’ (1.83m) 6 hr Charge Time (using 10W power plug, not included)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bola-lantern
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)