เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
    Pablo Designs

    BOLA SPHERE TABLE

    The Bola Sphere Table series fuses an elegant blown opal glass sphere with a mirrored disc reflector in polished stainless steel to give the illusion of a floating orb in space. Taking its cues from the Bola Family Collection, the new table version brings this magical combination to a table surface, allowing for full range dimming and is available in 3 distinct Globe sizes: 8"(20cm), 10"(25.5cm), and 12"(30.5cm). Its mating base is available in 3 corresponding diameters: 9.5" (24cm), 12" (30.5cm), and 14" (36cm) in 5 exquisite finishes: chrome, brass, rose gold, gunmetal, and matte black. Each finish provides a distinct personality for any residential, contract, or hospitality environment. Bola Sphere Table is now available with a larger 16" (40cm) Globe!
    สเปคสินค้า
    • Models: Bola Sphere 8 Bola Sphere 10 Bola Sphere 12 Bola Sphere 16 Finishes (Disc): Brass Rose Gold Chrome Gunmetal Matte Black Materials: Steel base Stainless Steel Reflector Opal glass globe Fabric cord Features: Fully dimmableSpecifications: Voltage: 120V and 240V Power consumption: 8W Color temperature: 2700K Luminosity: 800 Lumens Luminaire efficacy: 84 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI Cable length: 6’ (1.8m) BULB TYPE: (1) White BT-15 - med base (8W) per lamp CERTIFICATIONS: ETL, CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bola-sphere-table
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)