เผยแพร่สินค้าของคุณ
BRAZO
BRAZO
BRAZO
BRAZO
BRAZO
    Pablo Designs

    BRAZO

    The Brazo Story Fusing breakthrough LED technology with a uniquely tactile and calibrated light control experience, Brazo is an intelligent, precise and effortlessly adjustable task lamp. A user can tune it to any beam spread, brightness and direction, controlling the volume and focus of light. The aluminum shade on the lamp’s arm enables much of this adjustability, enabling the user to fluidly dial it around the light source to guide the beam in any direction. Although suitable for any environment, the versatility and 360° adjustability offered in its minimal frame makes Brazo ideal for use in work environments. Brazo transforms from table to floor model with a simple extension arm and ships flat-packed for easy transport. AWARDS: 2008 IDEA Gold Award 2007 Best of Neocon Gold
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: Silver Black White Bronze MATERIALS: CNC machined aluminum Pyrex Glass FEATURES: 360° arm rotation 90° arm tilt Calibrated light focus control Height adjustable Advanced LED array eliminates multiple shadows Full-range dim (in-line rotary dimmer) Ships flat-packed 97% recyclable SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power Consumption: 9W Color temperature: 3000K Luminosity: 450 Lumens Luminaire efficacy: 50 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global Multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: UL, CE, RoHS, PSE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.brazo
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)