เผยแพร่สินค้าของคุณ
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
    Pablo Designs

    CANDÉL

    The Candél Story Inspired by a cone of light, Candél’s graceful vessel-like silhouette is in perfect harmony with its surroundings allowing the environment to filter through. Candél casts a warm, intimate candle-like glow that’s sure to seduce and become the central focus of any social gathering. Candél is a fully rechargeable portable LED light designed for both indoors and outdoors. Features a robust PMMA body in Clear, Bronze, and Smoke tint combined with a striking anodized aluminum light module that offers capacitive touch light control to provide up to 4 light levels to set the perfect ambiance. Battery life ranges from 10 to 150 hours depending on light intensity. AWARDS: 2020 Hospitality Design Product Award 2021 International Design Awards: Gold in Illumination
    สเปคสินค้า
    • Finishes: Clear diffuser/Silver Module Bronze diffuser/Brass Module Clear diffuser/White Module Smoke Diffuser/Black Module MATERIALS: PMMA Diffuser Aluminum Light Module Fabric Cord FEATURES: 4-stage step dimming 10-150+hr battery life USB charging cable included IP Rating: IP20. IP54 Available upon request SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 2W Color Temperature: 2500-1800K Warm Dim Luminosity: 110 Lumens Color Rendition Index: 94 CRI Cord Length: 6’ (1.83m) 3 hr Charge Time
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.candel
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)