เผยแพร่สินค้าของคุณ
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
    Pablo Designs

    CIELO XL

    The minimalist Cielo pendant Series is expanding to include the stunning new Cielo XL, a taller and slimmer design offering premium machined aluminum finishes and boasting a warm and brilliant 1200 lumen output. Cielo XL is scaled perfectly for hospitality and residential environments alike and can be suspended individually, in a series or as chandelier groupings to provide focused illumination that is both perfectly balanced and glare free. Cielo XL is fully dimmable and employs state-of-the-art flat panel LED technology which is rated for up to 50K hours of use. Explore the rest of the collection with Cielo Plus.
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: Satin Aluminum Polished Aluminum Brass Rose Gold Black Gloss White MATERIALS: Aluminum Canopy Fabric Cord Aluminum Body Polycarbonate lens FEATURES: Energy-efficient, flat-panel technology Fully dimmable Height adjustable Glare-free illuminationsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, or 277V 50/60Hz Power Consumption: 18W Color Temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1200 Lumens Luminaire efficacy: 67 Lumens/Watt Color Rendition Index: 91 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Adjustable height) CERTIFICATIONS: ETL,CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cielo-x
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)