เผยแพร่สินค้าของคุณ
CORTINA
CORTINA
CORTINA
CORTINA
CORTINA
    Pablo Designs

    CORTINA

    In conceiving of Cortina, designer Pablo Pardo sought to create a light that would assert its presence but seamlessly complement a variety of surroundings. What he built is a stoic, sculptural luminaire that emits a seductive light through its transparent and diffused surfaces. Cortina’s monolithic form factor creates a noble light that mimics its architectural surroundings. Fluidly dimmable, the piece is comprised of a clear acrylic shade and a translucent fabric diffuser to shield the upward-facing light source. Cortina is available in heights ranging from 24” to 72”.
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: Clear Shade / White Diffuser / Silver Base MATERIALS: Cast iron base Polycarbonate shade Polyester diffuser FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) Multiple sizes for a variety of applications SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V Cord length: 6’ (182cm) BULB TYPE: (2) E26/PAR20 7W LED 3000K 650Lumens (per bulb) CERTIFICATIONS: UL listed components DIMENSIONS: Cortina 24: 24"H X 8"W X 3"D Cortina 48: 48"H X 10"W X 3.5"D Cortina 60: 60"H X 10"W X 3.5"D Cortina 72: 72"H X 11"W X 4"D
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cortina
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (28)