เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
    Pablo Designs

    ELISE

    Elise is a conceptual tribute to the machine age: streamlined, understated, and honest in its function as a light source. Celebrating the most classic of industrial forms, the cylinder, two elements compose the lamp: a refined aluminum base or a new polished marble base conceals the light source, providing ample ballast, while its towering frosted acrylic diffuser becomes a beacon of light. Its confident, geometric simplicity enables it to comfortably inhabit a diversity of spaces. Elise offers a full dimming range and is available in heights ranging from 12” to 80”.
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: Frosted PMMA shade / White Carrara Marble base Frosted PMMA shade / Black Marquina Marble base MATERIALS: Marble base PMMA diffuser FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V Cord length: 6’ (182cm) Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: Elise 32/48/60: LED E26/PAR30 8W 950 Lumens Elise 80: LED E26/PAR38 15.5W 1320 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elise
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (28)