เผยแพร่สินค้าของคุณ
GIRAFFA
GIRAFFA
GIRAFFA
GIRAFFA
GIRAFFA
GIRAFFA
GIRAFFA
GIRAFFA
    Pablo Designs

    GIRAFFA

    Smart and playful, Giraffa’s endearing personality and versatile design are at home anywhere: on your desk, atop a nightstand, or tucked into a cozy reading nook. A 360° rotating shade combined with an angled post provides multiple lighting possibilities, allowing this petite lamp to cast both direct and ambient light. Giraffa is available in a trio of premium finishes: brushed copper, gloss black and gloss white lacquer. Giraffa’s warm and fully dimmable LED light source is rated for 50K hours to provide a lifetime of personal enjoyment. AWARDS: 2016 NYCxDesign Award Finalist
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: Gloss White Gloss Black Copper MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens assembly Fabric cord FEATURES: Full range dim control 360 degree head rotation High output LED light sourceSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 4.6W Color temperature: 3000K Luminosity: 260 Lumens Luminaire efficacy: 56 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 6’ (182cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty Patent pending BULB TYPE: High-Output chip on board CERTIFICATIONS: ETL, CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.giraffa
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)