เผยแพร่สินค้าของคุณ
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
    Pablo Designs

    LANA

    Inspired by a fusion of craft and advanced manufacturing, the Lana series is designed to adapt to any space. Lana is comprised of a unique magnetic felt shade that provides limitless attachment possibilities. The new collection debuts with a magnetic LED module which guarantees maximum freedom allowing the light to be attached to any ferrous surface bringing three distinct personalities: wall, table, and floor (with adjustable pedestal). Now available in new Lana Mini size to accomodate more compact spaces. AWARDS: 2015 IIDEX Gold Innovation Award
    สเปคสินค้า
    • SHADE FINISHES: Stone/Grey Charcoal/Grey Arctic Blue/grey Moss/Grey Plum/Grey WALL PLATE FINISH: White MATERIALS: Wool felt shade ABS light module neodymium magnets Steel base Steel mounting plate FEATURES: 360° shade rotation Unlimited height adjustability Magnetic attachment Full range dim control 100%-10% Optical SwitchSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 5.5W Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 64 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 9' (274cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty Patent pending BULB TYPE: LED High-output chip on board CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lana
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)