เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
    Pablo Designs

    LIM360

    LIM360 is a personalized, high-performance task lamp whose slim, compact frame allows light to assert its presence. The second iteration of the Lim lamp concept, its efficient form shapes a plane of illumination powered by an equally efficient power source — a continuous array of high-output, energy-saving LEDs. Furthering its suitability for workspaces, it combines seamless, 360° arm rotation with an integrated USB port for charging mobile devices. The base offers a soft, textured refuge for such devices and personal items. LIM360 is available in a range of neutrals and expressive colors.
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: White / Silver or Walnut Insert Black /Black or Walnut Insert MATERIALS: Aluminum arm Polycarbonate lens Aluminum base ring Wood or plastic magnet backed base insert FEATURES: 360° arm rotation Advanced LED array eliminates multiple shadows USB charging port Full-range dim control Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7W Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 46 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K Hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lim360
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)