เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
    Pablo Designs

    Nivél Pendant

    Redefining the future in pendant illumination, Nivél’s pure and elegant silhouette features a colorful pallet of spun shade forms combined with an articulating flat panel LED light engine that pivots gracefully on axis to focus light downward or as a wall wash to provide seamless light control for any space. Nivél pendant can be suspended individually or in large multi-light clusters powered by a single hardwired canopy allowing the user to reposition the lights to any desired height, span and directionality. Available in 2 sizes: 15”(38cm) and 22” (56cm) and 6 powder coated finishes in matte white, Terracotta, Forest Green, Slate Blue, Espresso and textured black with choice of graphite or white fabric cord and ceiling canopy. Nivél is also available in flush-mount variations in white for both sizes.
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: Cord: Black, White Shade: Black, White, Terracotta, Slate, Forest, Espresso MATERIALS: Steel Shade (15in) Aluminum Shade (22in) Fabric Cord Steel Canopy FEATURES: Fully Dimmable 45 Degree Shade Tilt SPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, 277V 50-60Hz (277V available on special order only) Power Consumption: 10.5W Color Temperature: 2700K Luminosity: 15"(550 Lm), 22"(740 Lm) Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nivel-pendant
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)