เผยแพร่สินค้าของคุณ
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
    Pablo Designs

    PICCOLA

    As his very first product, Piccola is the original embodiment of Pablo Pardo’s “less is more” design philosophy. Created as a personal utility lamp, Piccola’s form is minimal, but also tactile, playful, and inviting of interaction. Supple Italian glove leather covers its soft, pliable base, which a user can tilt to any angle while its aluminum shade floats to remain level. It is this malleable base that maintains Piccola’s sensitivity to any position — sensitivity intended to make every articulation organic and personal. Piccola is part of the San Francisco Museum of Modern Art’s permanent collection. AWARDS: ID Magazine Gold Award 1993 SF MOMA permanent collection
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: Ivory Black Red Purple Tangerine Mustard MATERIALS: Lambskin leather Aluminum shade and post FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) Adjustable to any desired angle SPECIFICATIONS: Voltage: 120V Cord length: 8’ (244cm) Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: 15.5W HAL GY6.35 2900K 380 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed components
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.piccola
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)