เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
    Pablo Designs

    Pilar

    Playful and sculptural in design, Pilar is a study in geometric proportions that meticulously bring out the character of its materials to create pure warm, ambient illumination for any range of spaces. Pilar embodies a harmonious dialogue between solidity and lightness featuring a monolithic column in marble with a hovering glass globe that define its iconic silhouette. Pilar is offered in both Carrara white and Marquina black marble bases with a mating 12”(30.5cm) frosted Opal glass globe and features an inline full–range dimmer to select any desired light setting and ambiance.
    สเปคสินค้า
    • Finishes: Marquina Black Carrara White Materials: Marble Base Opal Glass Globe Features: Fully dimmableSpecifications: Voltage: 120V and 240V Power consumption: 8W Color temperature: 2700K Luminosity: 800 Lumens Luminaire efficacy: 20 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant Title 20 compliant 1K hour lifespan Cable length: 6’ (1.8m) 1 year warranty BULB TYPE: LED BT-15 8W Frosted White CERTIFICATIONS: ETL, CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pilar
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)