เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
    Pablo Designs

    SOLIS

    In creating Solis, designer Carmine Deganello set out to engage with light in its archetypal form: the sun’s rays. The resulting piece is an engaging blend of light and shadows, casting shimmering rays and radiating patterns onto a space. The effect is a sense of weightlessness — and a redefined environment that invites a new kind of relationship with the light source. A suspension lamp made of lightweight polyester fabric and stainless steel, Solis can be used as a pendant, hung from a wall, or as a freestanding, portable luminaire.
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: White Silver Black MATERIALS: Polyester fabric shade Nickel-chrome steel hardware Fabric cord FEATURES: Full-range dim (in-line slide dimmer) Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 50/60Hz Fire retardant polyester fabric Cord length: 13’ (396cm) from lamp to dimmer (Field Cuttable for pendant), 6' (183cm) from dimmer to plug Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: 1x E26/PAR30 11W LED 2700K 950 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed components, CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solis
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)