เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
    Pablo Designs

    SOLIS DRUM

    The new Solis Drum Pendant is the latest addition to the elegant Solis suspension family. Featuring a uniquely engaging blend of light and shadow, Solis Drum is made of laser cut polyester fabric combined with an aluminum top and bottom ring construction that allows the shade to hang under tension. Solis Drum also employs a stunning LED dome diffusor that spans the diameter of the top ring, radiating light down and sideways to cast shimmering warm patterns onto the space that surrounds it. The effect is a sense of weightlessness that invites a new kind of relationship with the light source. Perfect over a dining table, an entryway or in large groupings.
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: White Silver Black MATERIALS: Chrome plate steel Chrome plate aluminum Acrylic diffuser Polyester fabric shade Fabric cord FEATURES: Full-range dim Ships flat-packed High powered LED light source SPECIFICATIONS: Voltage: 120-277V 60Hz Power Consumption: 35W(24")80W(36") Color temperature: 2700K Note:3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 2500 Lumens (24") 5600 Lumens (36") Luminaire efficacy: 71 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 10’ (609cm) CERTIFICATIONS: ETL, RoHS, PSE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solis-drum
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)