เผยแพร่สินค้าของคุณ
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
    Pablo Designs

    SWELL / SWELL XL

    Elegant and infinitely flexible, Swell is a modular LED lighting system designed to seamlessly blend the line between indoor and outdoor lighting. Formed from spun aluminum, Swell’s 3 shade designs pair fluid, undulating lines with a radiant brass interior and can be mixed and matched to create dynamic groupings. Swell can be suspended individually, as a chandelier or as inter-connectable shade strings to perfectly complement residential, commercial, lounge and hospitality settings alike. Swell is now available in stunning new XL sizes for spaces that demand exceptional scale.
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: Matte Black/Brass/Black Cord Matte White/Brass/White Cord Brass/Brass/Black Cord MATERIALS: Steel Canopy Aluminum Socket Spun Aluminum Shade Aluminum Check-Ring PVC Cord FEATURES: Fully dimmable Damp rated (For indoor and covered outdoor areas only) Interchangeable shadesSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption:13W Color temperature: 3000K Note: 2700K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1000 Lumens Color Rendition Index: 90 CRI 50K Hour lifespan Cord length 10ft Dark Sky compliant Title 20 compliant Title 24 compliant BULB TYPE: 1x E26/PAR30 11W LED 3000K 1000 Lumens CERTIFICATIONS: ETL, RoHS
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.swell-swell-xl
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)