เผยแพร่สินค้าของคุณ
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
    Pablo Designs

    T.O Pendant

    T.O celebrates the importance of light as a pillar in our daily life. T.O features an elegant wand of light suspended by two decorative woven nylon belts finished with over-molded features that allow for full 360 degree rotation to direct light in all directions. T.O Pendant can transform from a direct task-oriented light to indirect ambience with minimal effort. It's suspension system allows for ultimate freedom and creativity to suspend in a wide varitey of configurations from linear series, to multi-axis and multi-level groupings to create stunning displays for residential and workplace environments alike. T.O Pendant is offered in polished chrome, matte black and matte grey finishes paired with suspension belts in burnt orange, graphite, and light grey and can be mixed and matched to any desire. Explore the rest of the collection with T.O Table and Floor. Designer: Carmine Deganello + Pablo Studio 2023 AWARDS: 2023 Frame Award
    สเปคสินค้า
    • FINISHES (Lamp): Chrome Matte Black Matte Grey FINISHES (Belts): Burnt Orange Graphite Light Grey MATERIALS: Aluminum Arm PMMA lens Fabric Cord Nylon Webbing FEATURES: 360° arm rotation 2-stage step dimming Advanced LED array eliminates multiple shadowsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-277V 50/60Hz Consumption: 10W Color Temperature: 2700K Luminosity: 750 Lumens Luminaire efficacy: 75 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) BULB TYPE: High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL,CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.to-pendant
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)