เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bumper Guard

Bumper Guard

Wall Bumper Guard, 108" 14g Stainless Steel Two Piece Construction, "Z" Clip is Continuously Screwed to Wall and Bumper Guard that Attaches to "Z" Clip. Guard is Capped on the Ends and is 6" x 1" in Size.

สเปคสินค้า
  • •14 Gauge Stainless Steel construction

    • Two-piece construction

    • “Z” Clip which is continuously screwed to the wall

    • Bumper guard that attaches to “Z” Clip

    • Continuous standard lengths from 2’ to 20’

    • Guards are capped on the ends

    • Guards are 6” x 1” in size

    • Lengths greater than 10’ will have a knuckle joint

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stainless-steel-bumper-guard
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bumper Guards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองElectrogalvanized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_60_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFood preparation
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
  • OmniClass Number23-21 19 15 29
  • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา