เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables

    Clean Dish Tables

    Clean Dishtable, 108" Long x 30" Wide, Left Hand, Straight Design, "C10" Series, 14g 304 #4 Spec-Line Top with 10" x 2" Backsplash, 45° Return, with 3/4" Turn Down for Mounting to Wall Clips. 220° Sanitary Rolled Rim on All Free Edges, 3" High. All on "H" Leg Assemblies, 1-5/8" Stainless Steel Round Tube Legs with Adjustable Feet. Sound Deadened.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stainless-steel-clean-dish-tables
    • Product familyDish Tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clean
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์อื่นๆในครัว
    • OmniClass Number23-21 19 15 29
    • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง