เผยแพร่สินค้าของคุณ
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
    Pacific Stair Corporation

    L200 Checker Plate Stair Landings

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(17 รีวิว)

    Pacific Stair Corporation's 200 Series Checker Plate Stair System is used in conjunction with checker plate landings. The stairs and landings can be galvanized or primed in anticipation of the on-site application of a final finish coat of paint. This stair system requires no further work after installation.

    สเปคสินค้า
    • STANDARD STRINGERS

      • Plate 1/4x10
      • Plate 1/4x12
      • Plate 3/8x10
      • Plate 3/8x12
      • MC10x8.4
      • MC12x10.6
      • C12x20.7

      STANDARD TREADS

      • 12 Gauge
      • 14 Gauge

      STANDARD FINISHES

      • Grey Primer
      • Red Primer
      • Galvanize
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.l200-checker-plate-stair-landings
    • Product familyLandings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L200 Checker Plate
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง