เผยแพร่สินค้าของคุณ
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
    Pacific Stair Corporation
    Archived

    S100 Concrete Filled Stairs

    Pacific Stair Corporation's 100 Series Concrete Filled Stair System is our most affordable standard stair system. These stairs are intended for use in conjunction with our Concrete Filled Landings.  The pans are built to be filled with concrete after they are installed, thus creating an attractive and long-wearing surface.

    สเปคสินค้า
    • STANDARD STRINGERS

      • Plate 1/4x10
      • Plate 1/4x12
      • Plate 3/8x10
      • Plate 3/8x12
      • MC10x8.4
      • MC12x10.6
      • C12x20.7

      STANDARD TREADS

      • 12 Gauge
      • 14 Gauge

      STANDARD FINISHES

      • Grey Primer
      • Red Primer
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.s100-concrete-filled-stairs
    • Product familyStairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S100 Concrete Filled
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)