MC3 frame made of 1.2 mm high resistant galvanized steel with fitting for cold/hot smoke seal and provided with anchors and holes for plug and screw fixing.
Leaf with 63 mm thickness, made of galvanized steel skin pass type.
Certified lock marked CE.
Counter lock with flush bolt or panic exit function for secondary leaf.
Certified hinge marked CE.
Fire rated black handle anti coupling norme DIN, made of fire proof polyamide with steel core.
Intumescent seal peripheral between the frame and the leaf.
Intumescent seal between the two leafs.
4 dog bolts.
Separators for an easy installation.
Identification plate.
Assemby and maintenance instructions.
Optional seals
พื้นที่การขาย
| อเมริกาใต้ | ยุโรป | แอฟริกา |
|---|---|---|
โคลอมเบีย | โปรตุเกส | โมร็อกโก |
ฝรั่งเศส | ||
เยอรมนี | ||
สเปน | ||
อิตาลี |