เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLASSIC EI2 60 2 LEAF FIRE DOOR
PADILLA FIRE DOORS

CLASSIC EI2 60 2 LEAF FIRE DOOR

3.2 จาก 5 ดาว3.2(5 รีวิว)

MC3 frame made of 1.2mm high resistant galvanized steel with fitting for cold/hot smoke seal and provided with anchors and holes for plug and screw fixing.

Leaf with 53mm thickness, made of galvanized steel skin pass type, filled with rock wool.

Certified lock marked CE. 

Counter lock with flush bolt and panic exit function for sencondary leaf. Operation: the panic exit device operates the rods and releases the latch bolt of the lock in the main leaf, the lever on the front plate operates the rods.

Certified hinge marked CE. 

Fire rated black handle anti coupling norme DIN, made of fire proof polyamide with steel core. 

Intumescent seal peripheral between the frame and the leaf. 

2 dog bolt.

Separators for an easy installation.

Identification plate. 

Assemby and maintenance instructions. 

Optional seals.

สเปคสินค้า
  • Fire resistence: EI2 60 tested in accordance with EN1634-1 Classification to EN 13501-2

    Door dimensions:

    Clear opening Width: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890

    Clear Opening Height: 2015, 2105

    Wall Opening Width: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970.

    Wall Opening Heigth: 2050, 2150

    Standard colour: RAL 7035

    Plain (pre-painted)

    Embossed and textured (painted)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.classic-ei2-60-2l-fire-door
  • Product familyFire doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLASSIC fire doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2105
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา
โคลอมเบีย
โปรตุเกส
โมร็อกโก
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
สเปน
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง