เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLASSIC MULTIUSE 2 LEAF DOOR
PADILLA FIRE DOORS

CLASSIC MULTIUSE 2 LEAF DOOR

MC3 frame made of 1,2 mm high-strenght galvanised steel with insulated joint. Provided with anchoring clamps and holes for screw fixing.

53 mm thick skinpass galvanised steel leaf, filled with honeycomb.

Lock with CE marked.

Secondary leaf equiped with counter lock and bottom latches.

Galvanised multi-use hinges. 

Black PVC anti-latching handle and patent key cylinder.

Spacers for installation. 

Assembly and maintenance instructions.

สเปคสินค้า
  • Door dimensions:

    Clear opening Width: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890

    Clear Opening Height: 2015, 2105

    Wall Opening Width: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970.

    Wall Opening Heigth: 2060, 2150

    Standard colour: ral 7035

    Plain (pre-painted)

    Embossed and textured (painted)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.classic-multiuse-2-leaf-door
  • Product familyMultiuse doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLASSIC Multiuse Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2015
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1110
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อื่นๆ
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา
โคลอมเบีย
โปรตุเกส
โมร็อกโก
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
สเปน
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง