เผยแพร่สินค้าของคุณ
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR
    PADILLA FIRE DOORS

    SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    The DAS line with a monoblock structure, consisting of a leaf made of electro-zinc plated steel, a 3-point locking mechanism with bolts, antileverage points on the hinge side, metal pre-frame and standard galvanised steel frame. 

    All our doors are supplied fully equipped, including a wide-angle peephole, bottom drop seal, top-of-the-rage handlebars and opening limiter.

    สเปคสินค้า
    • Security doors with resistance to effraction class 3, thermal transmission coefficient 2,7 W/m2 K, acoustic reduction 30dB.

       CE marked. 

      Door dimensions:

      Clear opening Width: 700, 740, 800, 850, 900 

      Clear Opening Height: 2000, 2040, 2100.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.security-das-1-leaf-door
    • Product familySecurity Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SECURITY doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • OmniClass Number23-29 11 25 17
    • OmniClass TitleSecurity Door Bells

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา
    โคลอมเบีย
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    อิตาลี