เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor Flamed beech Bois flotté, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Bois flotté, Diva

Very soft and silky to the touch, beech is an ideal wood for the production of wood flooring. Its unexpected contrasts are the result of a natural oxidation process, enhanced by a “Driftwood” finish. This extra matt lacquer has the power to give wood a guaranteed natural appearance. It's time to invite warmth into your home!
สเปคสินค้า
    • Flamed beech Bois flotté, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019712
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flamed-beech-bois-flotte-diva
  • Product familyDiva
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)14
  • กว้าง (มิลลิเมตร)139
  • ความลึก (มิลลิเมตร)495
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย