เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor Flamed beech Natural oil, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Natural oil, Diva

New season, new variation. Linked to local resources so as to guarantee products that are 100% made in France, the wood floor manufacturer Panaget now offers a collection made of French beech. With a flamed appearance and a “Natural Oil” finish, it is perfectly suited to all kinds of environments, from the most authentic to the most contemporary.
สเปคสินค้า
    • Flamed beech Natural oil, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019713
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flamed-beech-natural-oil-diva
  • Product familyDiva
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)14
  • กว้าง (มิลลิเมตร)139
  • ความลึก (มิลลิเมตร)495
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย