เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron

    Chevrons are making a comeback in the world of fashion and interior design. An example of a special form of installation known as 'Point de Hongrie', this floating wood floor is available in our bestselling 'Bois Flotté' finish. The exclusive clear varnish was first launched in 2010.
    สเปคสินค้า
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 90 - Core plywood
        Item number: 1019719
        Length: 500 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 139 - Core plywood
        Item number: 1019821
        Length: 650 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oak-authentic-bois-flotte-chevron
    • Product familyChevron
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)14
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor