เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva

    It is impossible not to be tempted by the generous planks and by the brushed and lacquered finish with a matt, raw look! This range will entice lovers of French wood flooring with refined lines, as well as those who prefer knots, cracks and other pecularities, testament to the unique character of each plank.
    สเปคสินค้า
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1017897
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019700
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000059
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 184/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1016640
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016634
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016985
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oak-authentic-bois-flotte-diva
    • Product familyDiva
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)12
    • กว้าง (มิลลิเมตร)139
    • ความลึก (มิลลิเมตร)495
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor