เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva

It is impossible not to be tempted by the generous planks and by the brushed and lacquered finish with a matt, raw look! This range will entice lovers of French wood flooring with refined lines, as well as those who prefer knots, cracks and other pecularities, testament to the unique character of each plank.
สเปคสินค้า
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 139/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1021037
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 184/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021062
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oak-authentic-bois-flotte-high-traffic-diva
  • Product familyDiva
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)14
  • กว้าง (มิลลิเมตร)139
  • ความลึก (มิลลิเมตร)495
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor