เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Authentic Cuir, Diva
Wood floor French oak Authentic Cuir, Diva
Wood floor French oak Authentic Cuir, Diva
Wood floor French oak Authentic Cuir, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Cuir, Diva

    Wood is an essential element that brings warmth to a room. This glued wood floor has an abundance of unique features that make it irresistible! Aged knots, cracks and chamfers that are enhanced with an oiled “Cuir” finish. It seems to have been laid there years ago, even though it has just been installed! This is the perfect combination of know-how and quality!
    สเปคสินค้า
      • French oak Authentic Cuir, Diva 90 Clic - Core HDF
        Item number: 1014174
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Authentic Cuir, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1014176
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Cuir, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019704
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Cuir, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1014179
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Cuir, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1014166
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Cuir, Diva 184/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1014182
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oak-authentic-cuir-diva
    • Product familyDiva
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elegant Browns
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)12
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)385
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย