เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Authentic Sable, Diva
Wood floor French oak Authentic Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Sable, Diva

    Wood floors with generous planks are becoming increasingly popular in both new and renovated interiors. Choose Diva 223, the new 223 mm XXL wide format for planks from Panaget. The “Sable” finish, oiled, with a subtle patina and bleached finish, gives an instant feeling of serenity to the whole room due to the wood floor. Enjoy the warmth of wood under your feet, be it in a hotel room or in a shop!
    สเปคสินค้า
      • French oak Authentic Sable, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1017302
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oak-authentic-sable-diva
    • Product familyDiva
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)15
    • กว้าง (มิลลิเมตร)223
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย